Asennuslevy Koko 65 x 133 x 1,5 mm
Ensto Cubo D
ENSTO
Asennuslevy Koko 65 x 133 x 1,5 mm
REF. DMP0816
3444904
GTIN.
6418677150845
Asennuslevy Koko 65 x 133 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 133 mm |
---|---|
Leveys | 65 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO