Asennuslevy Koko 64 x 149 x 1,5 mm
Ensto Cubo M
ENSTO
Asennuslevy Koko 64 x 149 x 1,5 mm
REF. MMP0816B
GTIN.
6418677157776
Asennuslevy Koko 64 x 149 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 64 mm |
---|---|
Leveys | 149 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | sinkitty |
---|---|
Perforoitu | Ei |