Asennuslevy Koko 210 x 285 x 1,5 mm
Ensto Cubo D
ENSTO
Asennuslevy Koko 210 x 285 x 1,5 mm
REF. DMP2330
3444932
GTIN.
6418677150920
Asennuslevy Koko 210 x 285 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 285 mm |
---|---|
Leveys | 210 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO