Asennuslevy Koko 133 x 172 x 1,5 mm
Ensto Cubo D
ENSTO
Asennuslevy Koko 133 x 172 x 1,5 mm
REF. DMP1520
3444929
GTIN.
6418677150890
Asennuslevy Koko 133 x 172 x 1,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 172 mm |
---|---|
Leveys | 133 mm |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Perforoitu | Ei |
Lataukset
4 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO