Asennuskotelo Al Koko 120 x 122 x 92 mm
Ensto Cubo H
ENSTO
Asennuskotelo Al Koko 120 x 122 x 92 mm
REF. HALP121209
3449910
GTIN.
6418677165849
Asennuskotelo Al Koko 120 x 122 x 92 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 120 mm |
---|---|
Korkeus | 122 mm |
Syvyys | 92.5 mm |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7001 |
Asennuslevyllä | Ei |
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa | Ei |
Uppoasennukseen | Ei |
Pylväskiinnitys | Ei |
Ovella | Ei |
Ovien lukumäärä | 1 |
---|---|
Ikkunallisella ovella | Ei |
Tuulettavalla ovella | Ei |
Takaovella | Ei |
Kansikappaleella | Kyllä |
Läpinäkyvä kansi | Ei |
Sopii metriseen järjestelmään | Ei |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Viistokatto | Ei |
Läpilyöntiaihio | Ei |
EMC-versio | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK08 |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO