Asennuskanava DLP HF 60X40 2M VAL PC
Halogen Free DLP Trunking LG
Legrand
Asennuskanava DLP HF 60X40 2M VAL PC
REF. LG-637120
1473284
GTIN.
3245066371207
Halogeenivapaa 60x40 mm DLP-johtolista kiinnitysrei'illä. Soveltuu erityisesti liikerakentamisen tarpeisiin.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 40 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Pituus | 2000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 1860 mm² |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Väri | valkoinen |
Läpinäkyvä | Ei |
Kiinteiden paneelien määrä | 0 |
---|---|
Liitettävien paneelien lukumäärä | 0 |
Kiinnitystapa | pohjareiät |
Kannen muoto | irtonainen |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Suojakalvolla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Toimitus rullalla | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO