Aluminium terminal DX³ - 50 mm²
DX3
Legrand
Aluminium terminal DX³ - 50 mm²
REF. LG-406310
GTIN.
3245064063104
Packed with innovative functions and technical features, the DX³ range meets the needs of the most demanding residential, commercial and industrial installations in terms of safety, performance and selectivity.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kytkentäliitin |
---|---|
Leveys | 18 mm |
Korkeus | 50 mm |
---|---|
Syvyys | 26 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO