Aluevalaistuskeskus 3 kontak.ohj. valaisinlähdöllä
Esteri Panel boards
ENSTO
Aluevalaistuskeskus 3 kontak.ohj. valaisinlähdöllä
REF. EVAK63.25-3
3428065
GTIN.
6418677676246
Aluevalaistuskeskus 3 kontak.ohj. valaisinlähdöllä
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 63 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 1 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Moduulirivien määrä | 1 |
---|---|
Asennuslevyllä | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Leveys | 520 mm |
Korkeus | 1100 mm |
Syvyys | 180 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO