Skip to main content
Logo print

Alasvalo ALFD155PU IP44 15W/840 LED

Ensto Velox Frameless ENSTO

Alasvalo ALFD155PU IP44 15W/840 LED

REF. ALFD155PU 4103452 GTIN. 6438389007992

Alasvalo ALFD155PU IP44 15W/840 LED

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Pinta-asennus Ei
Uppoasennus Kyllä
Ripustusasennus Ei
Kattoasennus Kyllä
Orsiasennus Ei
Maa-/lattia-asennus Ei
Kosketinkiskoasennus Ei
Kiinnikeasennus Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin Ei
Suunnattavuus ei suunnattavissa
Liiketunnistin Ei
Valotunnistimella Ei
Valonlähteen tyyppi LED, kiinteä
Sisältää lampun Kyllä
Lampunpidin ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali alumiini
Pinnan suojaus pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri valkoinen
Suojuksen materiaali opaalimuovi
Harjattu pinta Ei
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus Kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Ei
Heijastin ei ole
Valonjako hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C 50000 h
Kotelointiluokka (IP) IP44
Suojausluokka II
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti -20-30 °C
Järjestelmän enimmäisteho 15 W
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Valaisimen mitoitettu valovirta 1120 lm
Tehokerroin 0.92
Ulkohalkaisija 155 mm
Kaapelointitapa soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä 2
Johtimen poikkipinta-ala 1.5 mm²
Kytkentätapa krimppaus
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan ei ole
Valaisimen tehokkuus 75 lm/W
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) SDCM5

Lataukset

5 dokumentit
Valonjakotiedosto
Käyttöohje
IU_24431_V1.pdf pdf (3.99 Mo)
Käyttöohje
IU_42380_V1.pdf pdf (0.07 Mo)
Asennusohje
IG_40972_V1.pdf pdf (0.78 Mo)
Käyttöohje
IU_39134_V1.pdf pdf (0.07 Mo)
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_VeloxFrameless.pdf pdf (0.29 Mo)
Tuotesivu
PS_VeloxFrameless_EN.pdf pdf (0.37 Mo)
1 dokumentti
Viivapiirros