Adapteri DLPLUS 2-MOD VAL PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Adapteri DLPLUS 2-MOD VAL PVC
REF. LG-031611
1473234
GTIN.
3245060316112
Adapteri Mosaic-kalusteiden kiinnittämiseen DLPlus-johtolistan rinnalle tai päätyyn.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Jalkalistakanavan korkeus | 12.5 mm |
---|---|
Jalkalistakanavan syvyys | 20 mm |
Varusteena | ei ole |
Asennusyksikön kiinnitystapa | vakio |
Materiaali | muovi |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
Koristelu | ei ole |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO