Adapteri 55x55 kalusteille, valkoinen
Ensto Intro Universal Accessories
ENSTO
Adapteri 55x55 kalusteille, valkoinen
REF. LS961Z5WWFI
7907125
GTIN.
6438100355715
Adapteri 55x55 kalusteille, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 1 |
---|---|
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 1 |
Asennuskehys | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Kyllä |
Merkintäpaikka | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
---|---|
RAL-numero (vastaava) | 9016 |
Läpinäkyvä | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Kiinnitystapa | muu |
Leveys | 70.5 mm |
Korkeus | 70.5 mm |
Syvyys | 7.9 mm |
Latinalaiset puulajit | Ei sovellettavissa |
Puun sertifiointi | Ei sovellettavissa |
Puun ilmastoalue | Ei sovellettavissa |