769Z4 Fe C4 Z4 Keskikannatin
MP Mesh Trays
MP Bolagen
769Z4 Fe C4 Z4 Keskikannatin
REF. MP-769Z4
1468894
GTIN.
7394333050294
Keskikannatin 55 mm ja 75 mm lankahyllyille.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | ripustettu |
---|---|
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Kiinnitystapa | kiinnike |
Kantavuus | 400 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty ja pinnoitettu |