2S USB A+C+IND. 10W VRUS
Multi-outlet extension socket
Legrand
2S USB A+C+IND. 10W VRUS
REF. LG-694506
1412811
GTIN.
3414971944343
Tyylikäs latausasema sukopistorasioilla ja USB-pistokkeilla/langattomalla latausalustalla työpisteisiin. Liitoskaapeli 2 m.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Rungon muoto | muu |
---|---|
Europistorasioiden lukumäärä | 0 |
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 2 |
Maadoitustapillisten pistorasioiden määrä | 0 |
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa | 0 |
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni) | 0 |
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) | 0 |
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä | 0 |
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä | 0 |
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä | 0 |
NEMA-pistorasioiden lukumäärä | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 | 0 |
Päälle/pois-kytkimellä | Kyllä |
Vikavirtakytkn (RCCB) | Ei |
Monistandardipistorasioiden lukumäärä | 0 |
Päätesuodin | Ei |
Muiden pistorasioiden määrä | 0 |
USB-liittimien määrä | 2 |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Nimellisvirta | 10 A |
Johtimen poikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Suojakannella | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Pintamateriaali | matta |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9017 |
Läpinäkyvä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Iskunkestävyysluokka | IK04 |
Liitäntäjohdon pituus | 2 m |
NEMA -koodi | ei ole |
Käyttölämpötila | 0-40 °C |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Leveys | 90 mm |
Syvyys | 112 mm |
Varastointilämpötila | -20-70 °C |
Jännitetyyppi | AC/DC |
Nimellisjännitealue | 220-230 V |
Pakollinen nolla | Kyllä |
Kytkentätapa | Ei tiedossa |
Asennustapa | Ei tiedossa |
Liitetty objekti | Ei |
Lataukset
3 dokumentit
Sopimus
Decl. UE RED-A 3992 A
(0.21 Mo)
Sopimus
MEEI-UP 69265136
(1.25 Mo)
Sopimus
OC / CB-FR_710391
(0.94 Mo)
VALITSE TOIMINTO