Skip to main content
Logo print

Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O

Ensto AVR254 ENSTO

Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O

REF. AVR254.111L 4217361 GTIN. 6418677625718

Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/840 E AC O

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Seinäasennus Kyllä
Ripustusasennus Ei
Kattoasennus Kyllä
Uppoasennus Kyllä
Pinta-asennus Kyllä
Jonoasennus Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei
Valonlähteen tyyppi LED, vaihdettava
Sisältää lampun Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Rungon väri harmaa
Suojuksen materiaali opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi ei ole
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C 100000 h
Kotelointiluokka (IP) IP54
Iskunkestävyysluokka IK03
Suojausluokka II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Liiketunnistin Ei
Valotunnistimella Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Kyllä
Ilma-aukoilla Ei
Järjestelmän enimmäisteho 11 W
Valaisimen mitoitettu valovirta 1100 lm
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Leveys 254 mm
Korkeus/syvyys 90 mm
Pituus 254 mm
Rakenteellinen upotussyvyys 34 mm
Upotushalkaisija 240 mm

Lataukset

1 dokumentti
Valonjakotiedosto
PF_34331_V1.LDT txt (0.05 Mo)
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_AVR254.pdf pdf (0.34 Mo)
Tuotesivu
PS_AVR254_EN.pdf pdf (0.44 Mo)
1 dokumentti
3D-tiedosto
3D_0000004895_V1.dwg dwg (0.1 Mo)