Skip to main content
Logo print

Uppo-/pintavalaisin AL250 IP54 1x40W E27 AC O

Ensto Alunette ENSTO

Uppo-/pintavalaisin AL250 IP54 1x40W E27 AC O

REF. AL250 4103380 GTIN. 6438389001402

Uppo-/pintavalaisin AL250 IP54 1x40W E27 AC O

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Seinäasennus Kyllä
Ripustusasennus Ei
Kattoasennus Kyllä
Uppoasennus Kyllä
Pinta-asennus Kyllä
Jonoasennus Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei
Sisältää lampun Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Lampunpidin E27
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Rungon väri valkoinen
Suojuksen materiaali opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi ei ole
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen Ei
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Kotelointiluokka (IP) IP54
Suojausluokka I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Liiketunnistin Ei
Valotunnistimella Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Kyllä
Ilma-aukoilla Ei
Korkeus/syvyys 94 mm
Ulkohalkaisija 255 mm
Rakenteellinen upotussyvyys 27 mm
Upotushalkaisija 240 mm

Lataukset

2 dokumentit
Käyttöohje
IU_24431_V1.pdf pdf (3.99 Mo)
Asennusohje
IG_32071_V1.pdf pdf (0.19 Mo)
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_Alunette.pdf pdf (0.18 Mo)
Tuotesivu
PS_Alunette_EN.pdf pdf (0.21 Mo)
1 dokumentti
Viivapiirros
2D_O2_Alunette_V1.pdf pdf (0.03 Mo)