Skip to main content
Logo print

Pylväsvalaisin SO30LM IP65 25W/840 PC M

Ensto Maestro ENSTO

Pylväsvalaisin SO30LM IP65 25W/840 PC M

REF. SO30LM 4503267 GTIN. 6438100385965

Pylväsvalaisin SO30LM IP65 25W/840 PC M

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Asennustapa Pylvään päähän/varteen
Valonlähteen tyyppi LED, kiinteä
Sisältää lampun Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Lampunpidin muu
Kotelon/suojuksen materiaali alumiini
Pinnan suojaus pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri harmaa
Suojuksen materiaali läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Kyllä
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Kyllä
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Ei
Valonjako hajottava linssi/optiikka/paneeli
Kotelointiluokka (IP) IP65
Säädettävä optiikka Ei
Iskunkestävyysluokka IK09
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti -40-30 °C
Kaukosäädin Ei ole
Langaton ohjaus Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) Kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus Ei
Liitäntäkaapelilla Kyllä
Kaapelin pituus 4.5 m
Järjestelmän enimmäisteho 25 W
Valaisimen mitoitettu valovirta 3100 lm
Valaisimen tehokkuus 124 lm/W
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Tehokerroin 0.98
Leveys 210 mm
Korkeus/syvyys 469 mm
Pituus 260 mm
Halkaisija 260 mm
Kaapelointitapa päättyvä
Napojen lukumäärä 4
Johtimen poikkipinta-ala 1.5 mm²
Kytkentätapa muu

Lataukset

1 dokumentti
Valonjakotiedosto
1 dokumentti
Tuotesivu
PS_Solist.pdf pdf (0.41 Mo)