Tiiviste C-koko
Ensto Cubo O
ENSTO
Tiiviste C-koko
REF. F2G
3443992
GTIN.
6418677172076
Tiiviste C-koko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
Leveys | 216 mm |
Korkeus | 88 mm |
Syvyys | 2 mm |
---|---|
Materiaali | muu |
Väri | musta |