Tutustu Enston lämmitys- ja sulanapitoratkaisuihin
Sähkölämmitys on järkevin ja kustannustehokkain lämmitysenergian lähde energiatehokkaassa kodissa. Hyvin eristetyssä ja tiiviissä kodissa lisälämmön tarve on niin vähäinen, että kallis lämmitysjärjestelmä on turha investointi. Sähkölämmitys on järkevin ratkaisu nyt ja tulevaisuudessa.
8155007
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 750W IP24 K 39x72
2621160
Lattiatermostaatti ECO10BTW-J 10A IP31 U VVS
2621241
Lattiatermostaatti ECO16BTD 16A DIN
2621167
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-E 16A IP30 U
2621225
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-EX 16A IP30 U
2621161
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-081 16A IP30 U
2621162
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-083 16A IP30 U
2621163
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-084 16A IP30 U
2621164
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-SW 16A IP30 U
2621165
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-WW 16A IP30 U
2621166
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-J 16A IP30 U
2621090
Yhdistelmätermostaatti kosketusnäytöllä, 16 A, IP21
2621095
Asennustarvike IP44 suojakansi ECO-termost.
8168699
Asennus-/kytkentätarvike ThinKit ja ThinMat
8168450
Lattialämmityskaapeli ThinKit 130W 13,5m 0,9-2,2m²
8168451
Lattialämmityskaapeli ThinKit 150W 14,5m 1,0-2,5m²
8168452
Lattialämmityskaapeli ThinKit 220W 22,5m 1,5-3,7m²
8168453
Lattialämmityskaapeli ThinKit 280W 28,5m 1,9-4,7m²
8168454
Lattialämmityskaapeli ThinKit 400W 40m 2,7-6,7m²
8168455
Lattialämmityskaapeli ThinKit 450W 45m 3,0-7,5m²
8168239
Lattialämmityskaapeli ThinKit 550W 55m 3,7-9,2m²
8168456
Lattialämmityskaapeli ThinKit 690W 70m 4,6-11,5m²
8168457
Lattialämmityskaapeli ThinKit 780W 78m 5,2-13m²
2621380
Sulanapitotermostaatti ECO500 16A IP65