Pistorasia + USB SK3 SEINÄKIINNIKEPARI
Ensto Accessories
ENSTO
Pistorasia + USB SK3 SEINÄKIINNIKEPARI
REF. SK3
4265363
GTIN.
6418584159818
Pistorasia + USB SK3 SEINÄKIINNIKEPARI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 500 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Korkeus | 30 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO