Mekaaninen lisätarvike RVLX01 VAIJERIR.PARI 1.5M
Ensto Accessories
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike RVLX01 VAIJERIR.PARI 1.5M
REF. RVLX01
4266060
GTIN.
6410042660607
Mekaaninen lisätarvike RVLX01 VAIJERIR.PARI 1.5M
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 180 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Korkeus | 8 mm |