Laipan kiinnityssarja C-koko, PA, M8 x 30
Ensto Cubo O
ENSTO
Laipan kiinnityssarja C-koko, PA, M8 x 30
REF. F2PA30
3443995
GTIN.
6418677172083
Laipan kiinnityssarja C-koko, PA, M8 x 30
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 8 mm |
Korkeus | 30 mm |
---|---|
Syvyys | 8 mm |