Kotelon alaosa Koko 300 x 600 x 102 mm
Ensto Cubo C
ENSTO
Kotelon alaosa Koko 300 x 600 x 102 mm
REF. CPCF306010B
3443761
GTIN.
6418677171741
Kotelon alaosa Koko 300 x 600 x 102 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu kattolevyksi | Kyllä |
---|---|
Soveltuu pohjalevyksi | Ei |
Leveys | 300 mm |
Korkeus | 600 mm |
Syvyys | 100 mm |
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 600 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Ilmanpoistolla | Ei |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Kaapelin läpivienti | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO