Skip to main content
Logo print

N- ja PE-kiskot, 500 V | Legrand Finland

Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.204
1913324

N/PE-kisko Cu, N 4x16mm², PE 4x16mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.206
1913326

N/PE-kisko Cu, N 6x16mm², PE 6x16mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.208
1913328

N/PE-kisko Cu, N 8x16mm², PE 8x16mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.210
1913330

N/PE-kisko Cu, N 10x16mm², PE 10x16mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.212
1913332

N/PE-kisko Cu, N 12x16mm², PE 12x16mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.106NP

N/PE-kisko Cu, N/PE 1x16mm²+5x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.108NP
1913528

N/PE-kisko Cu, N/PE 1x16mm²+7x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.114NP
1913534

N/PE-kisko Cu, N/PE 3x16mm²+11x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.120NP
1913540

N/PE-kisko Cu, N/PE 4x16mm²+16x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.126NP
1913546

N/PE-kisko Cu, N/PE 4x16mm²+22x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.136NP
1913556

N/PE-kisko Cu, N/PE 4x16mm²+32x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.108
1913468

N/PE-kisko Cu, N/PE 1/2x16mm²+7x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.113
1913470

N/PE-kisko Cu, N/PE 1/2x16mm²+12x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.117
1913472

N/PE-kisko Cu, N/PE 1/2x16mm²+16x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.120
1913474

N/PE-kisko Cu, N/PE 1/2x16mm²+19x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.125
1913475

N/PE-kisko Cu, N/PE 2/3x16mm²+23x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.130
1913477

N/PE-kisko Cu, N/PE 2/3x16mm²+28x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.134
1913479

N/PE-kisko Cu, N/PE 2/3x16mm²+32x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.138
1913481

N/PE-kisko Cu, N/PE 2/3x16mm²+36x6mm²

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän