Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 15W 830/840 DA
Ensto Lumo
ENSTO
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 15W 830/840 DA
REF. LU335DDL.1500/DW
4103580
GTIN.
6438100380762
Moderni, monipuolinen ja tyylikäs LED-yleisvalaisinsarja asunto- ja julkitilakäyttöön. Uuden sukupolven Lumo-sarjan valaisimet soveltuvat myös kosteisiin tiloihin ja ovat varustettu usealla valovirta-asetuksella. Vaihdettava värilämpötila j
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinäasennus | Kyllä |
---|---|
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Ei |
Pinta-asennus | Kyllä |
Jonoasennus | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Rungon väri | valkoinen |
Suojuksen materiaali | mattamuovi/satiini |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisjännitealue | 220-240 V |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI-2 | Kyllä |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | E |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 100000 h |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 128 |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Suojausluokka | II |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -25-50 °C |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Integroitu varateholähde | Ei |
---|---|
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Ilma-aukoilla | Ei |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | ei ole |
Järjestelmän enimmäisteho | 15 W |
Valaisimen tehokkuus | 100 lm/W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 1500 lm |
Valon väri | valkoinen |
Värilämpötila-alue | 3000-4000 K |
Välkyntä-arvo Pst LM | 0.9 |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Tehokerroin | 0.9 |
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.3 |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Leveys | 335 mm |
Korkeus/syvyys | 63 mm |
Ulkohalkaisija | 335 mm |
Rakenteellinen upotussyvyys | 63 mm |
Upotushalkaisija | 335 mm |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
Napojen lukumäärä | 4 |
Johtimen poikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Häikäisyarvo (UGR) | 10 |
Valovoima | 1500 cd |
Säädettävä värilämpötila | portaittain |
Säädettävä valovirta (lumen) | portaittain |
Säädettävä valonjako | ei |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25°C) | Kyllä |
Käyttölämpötila | -25-40 °C |
Varastointilämpötila | -25-40 °C |
Taajuus | 50-60 Hz |
Pakollinen nolla | Ei |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Liittimien koko | 0.75-2.5 mm² |
Kaapelin luonto liitäntään | Joustava tai jäykkä |
Sisältää pistorasian | Ei |
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella | Ei |
Merkinantolampulla | Ei |
Kauko-ohjaus | Ei |
Lataukset
2 dokumentit
Valonjakotiedosto
Asennusohje
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO