Skip to main content
Logo print

Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V

Ensto AVR20-6 ENSTO

Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V

REF. AVR20 4117033 GTIN. 6410041170336

Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Seinäasennus Kyllä
Ripustusasennus Ei
Kattoasennus Kyllä
Uppoasennus Ei
Pinta-asennus Kyllä
Jonoasennus Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei
Sisältää lampun Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Lampunpidin E27
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Rungon väri valkoinen
Suojuksen materiaali opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi ei ole
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Kotelointiluokka (IP) IP44
Suojausluokka II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Liiketunnistin Ei
Valotunnistimella Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Kyllä
Ilma-aukoilla Ei
Leveys 183 mm
Korkeus/syvyys 169 mm
Pituus 183 mm

Lataukset

3 dokumentit
Asennusohje
IG_AVR20.pdf pdf (1.5 Mo)
Käyttöohje
IU_23950_V1.pdf pdf (0.04 Mo)
Valonjakotiedosto
1 dokumentti
Tuotesivu
PS_AVR20-6.pdf pdf (0.19 Mo)