Vipu Vipu-5 kytkin, valkoinen
Ensto Intro Switches
ENSTO
Vipu Vipu-5 kytkin, valkoinen
REF. LS995WWFI
2113625
GTIN.
6418677336836
Vipu Vipu-5 kytkin, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | kaksiosainen keinuvipu |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Käyttö | kytkin / painike |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | Duroplast |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | muu |
---|---|
Pintamateriaali | kiiltävä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |