Skip to main content
Logo print

Tunnistinvalaisin ALRD375LED20 LED 20W 4K R D10%

Ensto Aluno ENSTO

Tunnistinvalaisin ALRD375LED20 LED 20W 4K R D10%

REF. ALRD375LED20 4103226 GTIN. 6410041032269

Tunnistinvalaisin ALRD375LED20 LED 20W 4K R D10%

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Seinäasennus Kyllä
Ripustusasennus Ei
Kattoasennus Kyllä
Uppoasennus Kyllä
Pinta-asennus Kyllä
Jonoasennus Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei
Valonlähteen tyyppi LED, vaihdettava
Sisältää lampun Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Rungon väri valkoinen
Suojuksen materiaali opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi ei ole
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Kotelointiluokka (IP) IP54
Suojausluokka I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Liiketunnistin Kyllä
Valotunnistimella Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Kyllä
Ilma-aukoilla Ei
Järjestelmän enimmäisteho 20 W
Valaisimen mitoitettu valovirta 1420 lm
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Leveys 375 mm
Korkeus/syvyys 122 mm
Pituus 375 mm
Rakenteellinen upotussyvyys 40 mm
Upotushalkaisija 355 mm

Lataukset

2 dokumentit
Valonjakotiedosto
Asennusohje
IG_32091_V1.pdf pdf (1.05 Mo)
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_Aluno_EN.pdf pdf (0.38 Mo)
Tuotesivu
PS_Aluno.pdf pdf (0.27 Mo)
2 dokumentit
3D-tiedosto
3D_3D_AL375LED20_V1.dwg dwg (0.15 Mo)
Viivapiirros
2D_O2_Aluno_V1.pdf pdf (0.03 Mo)