Tiiviste Läpivienti, IP44/IP54, mu
Ensto Intro Surface Mounted Socket Outlets WA
ENSTO
Tiiviste Läpivienti, IP44/IP54, mu
REF. WG002FI
2432305
GTIN.
6418677342325
Tiiviste Läpivienti, IP44/IP54, mu
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | suljettu |
---|---|
Holkkitiivisteen sisäosa | Kyllä |
Kaapeliläpivienti | muu |
Kaapeleiden lukumäärä | 1-1 |
Sopii kaapelihalkaisijoille | 0-15 mm |
Kokonaispituus | 7 mm |
Kulmamalli | Ei |
Materiaali | kumi |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Väri | musta |
Kaasunkestävä | Ei |
Palonkestävä | Ei |
Vedenpitävä | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Korkeus | 34.5 mm |
Varastointilämpötila | -35-35 °C |
Syötön tiivisteen tyyppi | Joustava leikata |