Skip to main content
Logo print

Teollisuusvalaisin suljettu TN22104WBCED 132W/840 AC C DAL

Ensto Tino ENSTO

Teollisuusvalaisin suljettu TN22104WBCED 132W/840 AC C DAL

REF. TN22104WBCED 4360382 GTIN. 6410043603825

Teollisuusvalaisin suljettu TN22104WBCED 132W/840 AC C DAL

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Valonlähteen tyyppi LED, vaihdettava
Sisältää lampun Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Lampunpidin muu
Materiaali alumiini
Rungon väri valkoinen
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Vaihdettava liitäntälaite Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Kyllä
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Kyllä
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Kyllä
Ilman himmennystoimintoa Ei
Valonjako hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C 100000 h
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) Ei
Kotelointiluokka (IP) IP44
Kotelointiluokka (NEMA) 2
Suojausluokka I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Integroitu varateholähde Ei
Sisältää kytkimen Ei
Liiketunnistin Ei
Järjestelmän enimmäisteho 132 W
Valaisimen mitoitettu valovirta 20114 lm
Valaisimen tehokkuus 152 lm/W
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Tehokerroin 0.98
Säädettävä värilämpötila ei
Säädettävä valovirta (lumen) ei
Säädettävä valonjako ei
Leveys 83 mm
Korkeus/syvyys 73 mm
Pituus 2870 mm
Kaapelointitapa soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä 5
Johtimen poikkipinta-ala 2.5 mm²
Kytkentätapa ruuviliitos
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä Ei
Bluetooth -ohjattava Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva Ei
Google Assistant -yhteensopiva Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa Ei

Lataukset

3 dokumentit
Valonjakotiedosto
Asennusohje
IG_Tino.pdf pdf (4.25 Mo)
Asennusohje
IG_0000002839_V1.pdf pdf (4.25 Mo)
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_TinoRamp_EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Tuotesivu
PS_TinoRamppi.pdf pdf (0.57 Mo)
1 dokumentti
Viivapiirros
2D_O2_Tino_V1.pdf pdf (0.04 Mo)