Skip to main content
Logo print

Pistorasia 1-os ja 2xUSB-laturi, musta

Ensto Intro Socket Outlets ENSTO

Pistorasia 1-os ja 2xUSB-laturi, musta

REF. LS520-2USBSWFI 2513517 GTIN. 6438100352943

Pistorasia 1-os ja 2xUSB-laturi, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Suojamaadoitus muu
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) 2
Merkinantolampulla Ei
USB-A porttien lukumäärä 2
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta 2.4 A
Yksikköjen määrä 1
Kytkettävien pistorasioiden määrä 0
Vaiheiden lukumäärä 1
Merkintä/ilmaisu ei ole
Kytkentätapa ruuviliitos
Saranoitu kansi Ei
Parannettu kosketussuojaus Ei
Merkintäpaikka Ei
Väri musta
RAL-numero (vastaava) 9005
Metalliväri Ei
Läpinäkyvä Ei
Lukittava Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi Ei
Eristetty asennus Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla Ei
Hakuvalolla Ei
Ylijännitesuojaus Ei
Vikavirtasuojaus Ei
Pienoissulakkeella Ei
Erikoisteholähde ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa uppoasennus
Kiinnitystapa ruuvikiinnitys
Materiaali muovi
Materiaalin laatu kestomuovi
Pinnan suojaus käsittelemätön
Pintamateriaali kiiltävä
Antibakteerinen käsittely Ei
Ketjutusmahdollisuus Kyllä
Number of loop throughs 1
Päälle/pois-kytkimellä Ei
Nimellisvirta 16 A
Nimellisjännite 250 V
Sopii kotelointiluokalle (IP) IP20
Laitteen leveys 71 mm
Laitteen korkeus 71 mm
Laitteen syvyys 44 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) 32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva Ei
Google Assistant -yhteensopiva Ei
IFTTT-tuki Ei
Wi-Fi-toistin Ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella Ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) Ei
UK Building Regulations Part M mukainen Ei
Jännitetyyppi AC
Tehosyöttö Kyllä
Terminaalinen merkintä Kyllä
Esijohdotettu Ei
Liittimien koko 2.5-2.5 mm²
Kansi keskiölevy
Liitetty objekti Ei
Puheohjaus Ei
Ohjelmoitava Ei
Yhteensopiva yhteysprotokolla Ei
Yhdistettävissä internet-yksiköllä Ei
Tuotteen käyttötoiminto Energianjakauma

Lataukset

1 dokumentti
Asennusohje
IG_0000004043_V1.pdf pdf (0.53 Mo)