Skip to main content
Logo print

Pistoliitin 2-n urosruuvil, vp, har

EnstoNet ENSTO

Pistoliitin 2-n urosruuvil, vp, har

REF. NCC21S.G 1934825 GTIN. 6418677117343

Pistoliitin 2-n urosruuvil, vp, har

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi pistotulppa
Nimellisvirta 20 A
Napojen lukumäärä 2
Kotelointiluokka (IP) IP20
Kytkentätapa ruuviliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa 1
Mekaaninen koodaus Kyllä
Värikoodaus/ kosketin harmaa
Lukitustapa integroitu plug-in liitin
Vedonpoistin Kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila 70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila 70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali polyamidi (PA)
Halogeeniton Kyllä
Kontaktin materiaali CuZn
Kontaktin pintakäsittely hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste 2
Mitoitussyöksyjännite 4 kV
Pituus 51 mm
Korkeus 20 mm
Leveys 29 mm

Lataukset

1 dokumentti
Asennusohje
IG_36612_V1.pdf pdf (0.56 Mo)
1 dokumentti
Viivapiirros
2D_NAC21S_M1_V1.pdf pdf (0.09 Mo)