Pistoliitin 2-n naarasruuvil, vp, har
EnstoNet
ENSTO
Pistoliitin 2-n naarasruuvil, vp, har
REF. NCC22SL.G
1934828
GTIN.
6418677117473
Pistoliitin 2-n naarasruuvil, vp, har
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | naarasliitin |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Napojen lukumäärä | 2 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kytkentätapa | ruuviliitäntä |
Liitoksien lukumäärä per napa | 1 |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | harmaa |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Vedonpoistin | Kyllä |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
---|---|
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Pituus | 50 mm |
Korkeus | 20 mm |
Leveys | 29 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO