MP-538Z Ulkop. Seinäkann. 150Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-538Z Ulkop. Seinäkann. 150Z
REF. MP-538Z
1467913
GTIN.
7394333113661
Ulkopuolinen seinäkannatin 150Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 187 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 125 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-150 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |