Mekaaninen lisätarvike RVLXT25 VAIJERIRIP. T-LISTA
Ensto Accessories
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike RVLXT25 VAIJERIRIP. T-LISTA
REF. RVLXT25
4266108
GTIN.
6410042661086
Mekaaninen lisätarvike RVLXT25 VAIJERIRIP. T-LISTA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 180 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Korkeus | 14 mm |