Mekaaninen lisätarvike RVLX03 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø67
Ensto Accessories
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike RVLX03 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø67
REF. RVLX03
4266062
GTIN.
6410042660621
Mekaaninen lisätarvike RVLX03 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø67
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 180 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Korkeus | 70 mm |