Kiinnike SK8 SÄÄDETTÄVÄ KIINNIKEPARI
Ensto Accessories
ENSTO
Kiinnike SK8 SÄÄDETTÄVÄ KIINNIKEPARI
REF. SK8
4265375
GTIN.
6418584166816
Kiinnike SK8 SÄÄDETTÄVÄ KIINNIKEPARI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 80 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 110 mm |