Kiinnike SK-5M Musta
Ensto Columns
ENSTO
Kiinnike SK-5M Musta
REF. SK-5M
4603151
GTIN.
6417081800308
Kiinnike SK-5M Musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | musta |
Materiaali | teräs |
Pituus | 245 mm |
---|---|
Leveys | 120 mm |
Korkeus | 220 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO