Skip to main content
Logo print

Katto/seinävalaisin sisä AL375LED IP54 LED 12W/840

Ensto Aluno ENSTO

Katto/seinävalaisin sisä AL375LED IP54 LED 12W/840

REF. AL375LED 4103130 GTIN. 6410041031309

Katto/seinävalaisin sisä AL375LED IP54 LED 12W/840

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Seinäasennus Kyllä
Ripustusasennus Ei
Kattoasennus Kyllä
Uppoasennus Kyllä
Pinta-asennus Kyllä
Jonoasennus Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei
Valonlähteen tyyppi LED, vaihdettava
Sisältää lampun Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Rungon väri valkoinen
Suojuksen materiaali opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi ei ole
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Kotelointiluokka (IP) IP54
Suojausluokka II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Liiketunnistin Ei
Valotunnistimella Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Kyllä
Ilma-aukoilla Ei
Järjestelmän enimmäisteho 12 W
Valaisimen mitoitettu valovirta 1150 lm
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Leveys 375 mm
Korkeus/syvyys 122 mm
Pituus 375 mm
Rakenteellinen upotussyvyys 40 mm
Upotushalkaisija 355 mm

Lataukset

2 dokumentit
Valonjakotiedosto
Asennusohje
IG_Aluno.pdf pdf (2.59 Mo)
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_Aluno.pdf pdf (0.27 Mo)
Tuotesivu
PS_Aluno_EN.pdf pdf (0.38 Mo)
2 dokumentit
3D-tiedosto
3D_3D_AL375LED20_V1.dwg dwg (0.15 Mo)
Viivapiirros
2D_O2_Aluno_V1.pdf pdf (0.03 Mo)