DL6X6-UKR54 UPOTUSKHEYS VALKOINEN
Ensto Diana
ENSTO
DL6X6-UKR54 UPOTUSKHEYS VALKOINEN
REF. DL6X6-UKR54
4217590
GTIN.
6438100412418
Frame DL6X6-UKR54 UPLIFT FRAME WHITE
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnityskehys |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Pituus | 595 mm |
---|---|
Leveys | 595 mm |
Korkeus | 66 mm |
Lataukset
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO