516Z4 C4 Fe kannake 75mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
516Z4 C4 Fe kannake 75mm
REF. MP-516Z4
1467155
Keskikannatin 75 mm kaapelihyllyille tai valaisinripustuskiskoille. Maksimikuormitus 150 kg.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 65 mm |
---|---|
Leveys | 73 mm |
Korkeus | 41 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 75-75 mm |
Malli / Tyyppi | puristuskonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | galvanoitu sinkki-alumiini |
Väri | muu |