Tutustu Taso-lämmittimiin
Enston Tupa-tuoteperheeseen kuuluvat Taso-lämmittimet täyttävät Ecodesign-asetukset. Uudet lämmittimet ovat varustettu tarkoilla elektronisilla älytermostaateilla. Taso-peruslämmitin sopii koteihin ja vapaa-ajan asuntoihin.
-
Nimellisvirta
-
Käyttö
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Vastaanotin
-
Puhaltimella
-
Poistoilma
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Itsesäätyvä
-
Malli / Tyyppi
-
Asennustapa
-
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä
-
Säätötapa
-
Liitäntä 1
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Lämmitys
-
Liitäntä 2
-
Johtimien määrä
-
Kiskoasennus
-
Ulkovaipan materiaali
-
Lämmitinlähtöjen määrä
-
Ulkovaipan väri
-
Jäähdytyslähtöjen määrä
-
Säätöpaneelin paikka
-
Liitäntätyyppi
-
Säädettävä poikkeama
-
Lämpötila luettavissa
-
Ääni-indikaattori
-
Spiraalikaapeli
-
Ilmaisimen / anturin tyyppi
-
Suojajohdin
-
Ajastimella
-
Ajastimella
-
Katkaisija
-
Ulkoinen anturi
-
Talousvesipiiri
-
Maksimikontaktijännite
-
Kosketinkuorma max.
-
Ylikuumenemissuoja
-
Jäätymissuoja
-
Jäätymissuoja
-
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)
-
Suojausluokka
-
Digitaalinäyttö
-
Sisältää läsnäolotunnistimen
-
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla
-
Sisältää näytön
-
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti)
-
Kulutuksenilmaisu
-
Rajähdyssuojattu
-
Avoimen ikkunan tunnistus
-
Kaapelin ulkohalkaisija (noin)
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Teholähteen tyyppi
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Väri
8127260
Termostaatti elektroninen Termostaatti Tupa-lämmittimiin
8122282
Lämmittimen lisätarvike Liitosjohto 1,5m, Tupa-lämm.
1613007
Liitäntärasia 5-nap. pistoliittimet
8127253
Lämmitin kiinteä TASO10.0 1000W KX 40x137
8127210
Lämmitin kiinteä TASO10-BT 1000W K 40x137
8127212
Lämmitin kiinteä TASO12-BT 1200W K 40x167
8127202
Lämmitin kiinteä TASO2-BT 200W K 40x30
8127250
Lämmitin kiinteä TASO3.0 350W KX 40x50
8127203
Lämmitin kiinteä TASO3-BT 350W K 40x50
8127251
Lämmitin kiinteä TASO5.0 550W KX 40x80
8127205
Lämmitin kiinteä TASO5-BT 550W K 40x80
8127252
Lämmitin kiinteä TASO8.0 800W KX 40x110
8127208
Lämmitin kiinteä TASO8-BT 800W K 40x110