Aller au contenu principal

Valikoima 25:stä 6300A:n. Zucchinin optimoidut ratkaisut takaavat korkean suoritustason ja joustavuuden asennuksissa sekä samalla korkeimman mahdollisen turvallisuuden.

ZUCCHINI - VIRTAKISKO - JOPA 63A:N ASTI

Zucchini LB -virtakisko on täydellinen ratkaisu virransiirtoon kaupallisten ja teollisten rakennusten valaisimiin. Se voidaan asentaa sekä lattiaan että kattoon IP55-suojauksensa ansiosta.

  • Kiskojen helppo suunnittelu ja nopea asennus
  • Täyttää IEC 61439-1- ja 2-standardit
  • Zucchini LB -virtakisko – jopa 63A:iin asti

ZUCCHINI MR/MS -VIRTAKISKO –JOPA 1000A:N ASTI

Zucchini MR -virtakisko on ihanteellinen ratkaisu virransiirtoon keskisuurissa tai suurissa yrityksissä sekä vertikaaliseen jakeluun kaupallisissa ja palvelurakennuksissa (pankit, hotellit, vakuutusyhtiöt, jne). MS on pienempi versio,jota suositellaan pienempiin ja keskisuuriin rakennuksiin

  • Helpottaa kokonaisasennusta ja tekee syötöstä joustavan
  • Tehostaa turvallisuutta
  • Yksinkertaistaa laajennuksia

ZUCCHINI SCP -VIRTAJOHTO – JOPA 6300A

SCP-Kiskosiltoja käytetään usein jakelukeskuksien ja muuntaja-asemien välissä.

  • Kiskot helppo suunnitella ja nopea asentaa
  • Vähentää fyysisen asennuksen kokoa
  • Rajoittaa sähkömagneettista vaikutusta
  • Oikosulkujen ja -arvojen helppo käsittely
  • Vähentää palovaaraa
  • IEC 61439-1- ja 2-standardien mukainen

Download

Legrand_strømskinner_0516_.pdf

73.26 MB

Zucchini_strømskinner_0816.pdf

65.24 MB