Kompakti, helppo asentaa ja konfiguroida. Elektroninen jänniteohjain ja LED-ilmaisin takaavat luotettavan asennussuojan. UPS on laadukas tuote sekä turvallinen takuu pitkän aikavälin investointiin.
TOIMISTOHUONEET JA PIENET TOIMISTOT
KEOR MULTIPLUG
- Yksivaiheinen UPS 600–800 VA
NIKY / NIKY S
- line-interactive UPS, yksivaiheinen luokkaa VI tai VI-SS
- Niky: 600–1500 VA
- Niky S: 1000–3000 VA
KEOR LINE RT
- line-interactive UPS (teline/torni), yksivaiheinen VI-SS
- 1000-3000VA sinimuotoisella ulostulolla

TORNIMALLINEN UPS
DAKER DK
- Online kaksoismuunnos UPS (teline/torni), yksivaiheinen ja kolmivaiheinen VFI online kaksoismuunnos
- 1-10kVA
KEOR LP
- Online kaksoismuunnos UPS, yksivaiheinen VFI
- 1-3kVA
- Turvajärjestelmiin, valaistusjärjestelmiin, CCTV:lle ja palvelimiin
- Ihanteellinen ympäristöihin, joissa esiintyy usein sähköhäiriöitä
KEOR S
- Online kaksoismuunnos UPS (torni), yksivaiheinen
- 3-10kVA
- Teollisuusympäristöihin (elintarviketeollisuus, laboratoriot, jne.) tai pitkiin varakäyntiaikoihin vaativiin sovelluksiin