Aller au contenu principal

Swifts-kaapelihylly on saatavilla neljässä koossa. Jokaiseen kokoa täydentää täysin integroitu kokoelma aikaasäästäviä tarvikkeita ja lisävarusteita, jotka helpottavat ja nopeuttavat asentamista.

SS (kevyt)
Reunan korkeus: 12 mm (50-225 mm leveyksille)
Reunakorkeus: 18 mm (leveys vähintään 300 mm)
Pinnat: Kuumasinkitty, galvanoitu, ruostumaton teräs

MRF (keskiraskas)
Reunan korkeus: 25 mm
Pinnat: Kuumasinkitty, galvanoitu, ruostumaton teräs, lakattu

SRF (raskas)
Reunan korkeus: 50 mm
Pinnat: Kuumasinkittyä, galvanoitua, ruostumatonta terästä, lakattu

XRF (erittäin raskas)
Reunan korkeus: 80 mm
Pinnat: Kuumasinkittyä, galvanoitua, ruostumatonta terästä

SWIFTCLIP

Legrandin Swiftclip on uusi, nopea vaihtoehto perinteisille muttereille ja pulteille. Se yhdistää pituudet ja lisävarusteet nopeammin keskiraskaisiin ja raskaisiin Swifts-kaapelihyllyihin.

  • Nopeammin kustomoitava
  • Madaltaa kokonaishintaa
  • Testattu vahvuuden osalta
  • Yhteensopiva olemassaolevan Swifts-kaapelihyllyjärjestelmän kanssa
  • Työkaluja ei tarvita

UNIVERSAL-PÄÄTÖS

Ratkaise ongelmat ja haasteet paikan päällä käyttämällä yleissopivaa helaa, joka voidaan taittaa, taivuttaa, erottaa tai saranoida käytettäväksi siten monenlaisiin eri toimintoihin. Se on suunniteltu käytettäväksi keskivahvoihin ja vahvoihin kaapelihyllyihin. Kyseessä on lähes pakollinen työkalu mihin tahansa työkalupakkiin.