Yleiskäyttöön tarkoitettujen lattiarasioiden sarja, joka tarjoaa monenlaisia räätälöintivaihtoehtoja sekä runsaasti joustavuutta. Lattiarasiat ovat saatavina eri kokoisina ja värisinä ja niitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattioissa.
MONIA MAHDOLLISUUKSIA
- Saatavilla 3 kokoa
- Sopii kaikenlaisiin lattioihin
- Saatavana kolmella pinnalla: messinki, ruostumaton teräs ja harmaa muovi
- Yhteensopiva Mosaic- ja Arteor-asennusmateriaalien kanssa

RUNSAASTI JOUSTAVUUTTA
- Helppo ja nopea asentaa
- Asennusta mahdollista muuttaa mahdollisimman vähäisellä puuttumisella
- Helposti käyttöönotettava pistoke lähellä työpistettä

IP 66 4 -MODUULI VEDENPITÄVÄ LATTIARASIA
- Korotetuille lattioille tai betonilattioille
- Saatavilla kaksi eri pintaa: messinki ja ruostumaton teräs
- Yhteensopiva Mosaic- ja Arteor-asennusmateriaalien kanssa (jopa 4 moduulia)
- EN 60-670-1:n ja EN 60-670-23:n mukainen
- IK09-iskunkestävä
- IP 66 kiinteällä suljetulla kannella
- IP 55, jossa kaapelin ulostulo kannessa