Innovatiivinen Soluflex-lattiajärjestelmä voidaan yhdistää Cablofil-kaapelikouruun tarjoten uskomattoman joustavan ratkaisun, joka on ihanteellinen nopeaan asennukseen.
SOLUFLEX
Soluflex-lattian myötä sinulla on aina helppo pääsy sähköasennuksiin. Se on helppo asentaa ja tarjoaa joustavan sekä aikaa kestävän ratkaisun. Soluflexiltä löytyy kattava valikoima lisävarusteita, jotka voidaan integroida täydellisesti työpisteisiin.
Saatavilla olevat lattiakorkeudet:
- 37 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm



LATTIAKANAVAT
PVC- ja metallikanavat on helppo ja nopea keino asentaa virta- ja tiedonjakelujärjestelmä lattiaan ennen lopullisen lattian asentamista. Ratkaisu on erityisen kestävä ja suunniteltu kestämään suuriakin kuormia. Kaapelikaivot ja pystysuuntaiset kulmapalat, joita voidaan käyttää seinällä, mahdollistavat helpon pääsyn lattiasta kattoon. Kaikki lisävarusteet ovat yhteensopivia sekä PVC- että metallikanavien kanssa.