Swifts on kattava kaapelitikassarja, joka mahdollistaa pituuksien kokoamisen ilman ylimääräisiä tarvikkeita. Kaikissa varusteissa on integroidut liittimet. Tämä kokoonpano on hyödyllinen kaikissa asennuksissa – kevyistä erittäin raskaisiin.
TOPAZ (KESKIRASKAS)
- Soveltuu enintään 3 m pituuteen
- Reunojen korkeus: 100 mm
- Kaapelikapasiteetti: 69 mm
- Toimitus standardinmukaisesti 3 m pituuksina
- Materiaali: Kuumasinkittyä, sähkösinkittyä ja ruostumatonta terästä

SAPPHIRE (RASKAS)
- Soveltuu enintään 3,5 m pituuteen
- Reunojen korkeus: 125 mm
- Kaapelikapasiteetti: 94 mm
- Toimitus standardinmukaisesti 3 m pituuksina (jopa 6 m erikseen tilattuna)
- Materiaalit: Kuumasinkittyä, sähkösinkittyä ja ruostumatonta terästä, lakattu pinta.

EMERALD (ERITTÄIN RASKAS)
- Soveltuu enintään 4 m pituuteen
- Reunojen korkeus: 150 mm
- Kaapelikapasiteetti: 119 m
- Toimitus standardinmukaisesti 3 m pituuksina (jopa 6 m erikseen tilattuna)
- Pinnat: Kuumasinkittyä, esisinkittyä ruostumatonta terästä
