Aller au contenu principal

GLO-4-kaapelitikkaita käytetään kaapeleiden kuljettamiseen teollisuuslaitoksissa, toimistoissa, sairaaloissa, kouluissa ja muualla. Kaapelitikasjärjestelmässä on useita eri vahvuuksia ja mittoja. Yhdessä monenlaisten lisävarusteiden kanssa tämän järjestelmän asentaminen tapahtuu hyvin nopeasti ja joustavasti. GLO-4:sta on saatavilla kuumasinkitty ja sähkösinkitty versio.

GLO-4-KAAPELIHYLLY

  • Kuumasinkitty ja sähkösinkitty
  • Korkeus 60 ja 100 mm
  • Tasojen välit 100, 200 ja 300 mm
  • Pituus 3000 ja 6000 mm
  • Leveys 200, 300, 400, 500 ja 600 mm

Download

Legrand_kabelstige_GLO-4_0218.pdf

2.80 MB