Skip to main content
Logo print

Kuivan tilan mittauskeskukset IP20C, Waltteri ja Pikku-Waltteri | Legrand Finland

Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tekniset ominaisuudet
title
ENSTO Ensto Waltteri Panel boards
REF. ESNV345.36
3305024

Mittauskeskus uppo/pinta FE 4xVVS 18x10A 18x16A 50A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Waltteri Panel boards
REF. ESNV345.36-RJ
3301600

Mittauskeskus uppo/pinta FE 4xVVS 18x10A 18x16A 50A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Waltteri Panel boards
REF. ESNV345.48
3305025

Mittauskeskus uppo/pinta FE 4xVVS 27x10A 21x16A 50A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Waltteri Panel boards
REF. ESNV365.36
3305026

Mittauskeskus uppo/pinta FE SLY 4xVVS 16x10A 18x16A IP20C

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL1.01
3308901

Keskuksen lisätarvike Peltinen piirustustasku

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL3.03
3309033

Kaapelisuoja Kaapelisuoja H = 500 mm

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL3.04
3309034

Kaapelisuoja Kaapelisuoja H = 200 mm

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL3.06
3301664

Kaapelisuoja Kaapelisuoja H = 800 mm

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Electrical Components
REF. ESL3.SLY1
3309017

Keskuksen lisätarvike SLY1.3-ohjauskojeet kytkettynä

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Mechanical Parts for Panels
REF. ESL4.04
3309394

Sinetöintitarvike Sinetöimiskoppa johdons.katk.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL4.05
3300330

Lukituslaite Lukituslaite 24 JSK:lle

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL520.1100-M
3301651

Keskuksen lisätarvike Ovi, 520x1100x35, PESNV345.21

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL545.1100
3300320

Keskuksen lisätarvike Ovi 545x1100x25 ESSV ja ESNV

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL545.500
3300317

Keskuksen lisätarvike Ovi 545x500x25 ESSVx-RJ, ESNV

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL545.700
3300318

Keskuksen lisätarvike Ovi 545x700x25 ESNV, EST3.700

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL545.900
3300319

Keskuksen lisätarvike Ovi 545x900x25, ESSV ja ESNV

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHN140.00PS
3301663

Mittauskeskus pinta Moduli pinta-asennukseen

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHNV355.18
3300310

Mittauskeskus pinta Fe 1xVVS 6x10A 12x16A 50A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ELL52.01
3308175

Keskuksen lisätarvike Mittarialusta M2

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Waltteri Panel boards
REF. PESNV345.21
3301619

Mittauskeskus uppo/pinta 2xVVS 9x10A 12x16A 50A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Electrical Components
REF. SLY1.3
3305190

Keskuksen lisätarvike SLY1.3-ohjauskojeet ilm. joht.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Mechanical Parts for Panels
REF. ST1
3309391

Lukitustarvike Johdonsuojakatkaisijalle 1kpl

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän