-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Asennuslevyllä
-
Kansikappaleella
-
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa
-
Uppoasennukseen
-
Pintamateriaali
-
Pylväskiinnitys
-
Ovella
-
Ikkunallisella ovella
-
Ikkunallisella ovella
-
Tuulettavalla ovella
-
Läpilyöntiaihio
-
Takaovella
-
Läpinäkyvä kansi
-
Läpinäkyvä kansi
-
Sopii metriseen järjestelmään
-
Soveltuu ulkoasennukseen
-
Viistokatto
-
EMC-versio
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
RAL-numero
3444043
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 86 mm
3444014
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 111 mm
3444044
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 111 mm
3444005
Asennuskotelo PC Koko 53 x 55 x 36 mm
3444025
Asennuskotelo PC Koko 53 x 55 x 36 mm
3444007
Asennuskotelo PC Koko 53 x 63 x 36 mm
3444026
Asennuskotelo PC Koko 53 x 63 x 36 mm
3444008
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 56 mm
3444028
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 56 mm
3444009
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 86 mm
3444029
Asennuskotelo PC Koko 80 x 82 x 86 mm
3444010
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 56 mm
3444030
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 56 mm
3444011
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 86 mm
3444031
Asennuskotelo PC Koko 80 x 120 x 86 mm
3444012
Asennuskotelo PC Koko 80 x 160 x 56 mm
3444032
Asennuskotelo PC Koko 80 x 160 x 56 mm
3444013
Asennuskotelo PC Koko 80 x 160 x 86 mm
3444033
Asennuskotelo PC Koko 80 x 160 x 86, mm
3444020
Asennuskotelo PC Koko 120 x 122 x 56 mm
3444034
Asennuskotelo PC Koko 120 x 122 x 56 mm
3444021
Asennuskotelo PC Koko 120 x 122 x 86 mm
3444038
Asennuskotelo PC Koko 120 x 122 x 86 mm
3444022
Asennuskotelo PC Koko 120 x 160 x 91 mm